ケーブルグランド SKINTOP® CLICK
ケーブルグランド SKINTOP® CLICKは、取付時間 最短5秒で、現場の工数を削減。ロックナット・ネジ切りも不要!IP68 防塵・防水規格にも対応しています。
取付け時間 最短5秒。
振動に強く、狭所でも簡単に取付け可能です。
振動に強く、狭所でも簡単に取付け可能です。
穴開け加工された箇所にクリックするだけ。
取付け時の工具も不要です。
取付け時の工具も不要です。
SKINTOP CLICK / CLICK-RはIP68規格対応。
完璧な防水、防塵性能を実現。取付け場所を選びません。
完璧な防水、防塵性能を実現。取付け場所を選びません。
動画もこちらからご覧ください。
- ※ストレインリリーフDIN EN 62444に準拠
- ※IP68: EN60529に準拠
- ※取付に掛かる時間とし穴明けやケーブル挿入は含みません。
- ※各種問合せ・証明書については、裏面をご確認ください。
性能
- ボディ+ キャップナット:
- 特殊ポリアミド(UL94 V-2)
- シールリング:
- 特殊エラストマー
- シールフラットワッシャー:
- 特殊エラストマー
- カラー:
- ライトグレー(RAL 7035)
シルバーグレー(RAL7001)
黒(RAL 9005)
- 保護等数:
- IP68
- 温度範囲:
- -40℃~+ 100℃(固定時)
※取り外しツール付
製品図
SKINTOP® CLICK 寸法表
設置穴径3 | ØM [mm] | SW1/SW2 [mm] | ØA [mm] | C [mm] | D [mm] | ケーブル クランプ範囲 ØF [mm] |
取付板厚S [mm] | 製品型番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライトグレー | シルバーグレー | 黒 | ||||||||
Ø12 | Ø12.3 -0.2 | 18/15 | 20.0 | 40 | 8 | 4.5-7 | 1-4 | 53112692 | 53112921 | 53112923 |
Ø16 | Ø16.3 -0.2 | 22/19 | 24.2 | 42 | 8 | 5-9 | 1-4 | 53112686 | 53112876 | 53112882 |
Ø20 | Ø20.3 -0.2 | 27/25 | 29.7 | 45 | 8 | 7-13 | 1-4 | 53112687 | 53112877 | 53112883 |
Ø25 | Ø25.3 -0.2 | 32/30 | 35.2 | 48 | 8 | 9-17 | 1-4 | 53112688 | 53112878 | 53112884 |
Ø32 | Ø32.3 -0.2 | 40/36 | 44.0 | 56 | 8 | 11-20 | 1-4 | 53112694 | 53112922 | 53112924 |
SKINTOP® CLICK-R
設置穴径3 | ØM [mm] | SW1/SW2 [mm] | ØA [mm] | C [mm] | D [mm] | ケーブル クランプ範囲 ØF [mm] |
取付板厚S [mm] | 製品型番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライトグレー | シルバーグレー | 黒 | ||||||||
Ø12 | Ø12.3 -0.2 | 18/15 | 20.0 | 40 | 8 | 3.5-7 | 1-4 | 53112925 | 53112927 | 53112929 |
Ø16 | Ø16.3 -0.2 | 22/19 | 24.2 | 42 | 8 | 4-7 | 1-4 | 53112689 | 53112879 | 53112885 |
Ø20 | Ø20.3 -0.2 | 27/25 | 29.7 | 45 | 8 | 5-10 | 1-4 | 53112690 | 53112880 | 53112886 |
Ø25 | Ø25.3 -0.2 | 32/30 | 35.2 | 48 | 8 | 6-13 | 1-4 | 53112691 | 53112881 | 53112887 |
Ø32 | Ø32.3 -0.2 | 40/36 | 44.0 | 56 | 8 | 7-15 | 1-4 | 53112926 | 53112928 | 53112931 |