イーサネットパッチケーブル ETHERLINE® Cat. 6A

イーサネットパッチケーブル ETHERLINE® Cat. 6Aは、Cat.6A/10Gbps対応、高い耐ノイズ性、優れた防水性があります。PUR(ポリウレタン)製アウターシース、コネクタ付き(M12、RJ45)で、産業用ネットワークの構築にも最適です。

LAPPからの提案!! Cat.6A / 10Gbps対応パッチケーブル ETHERLINE® Cat.6A FLEX

ETHERLINE® Cat.6A FLEXの概要

Cat.6A/10Gbps 対応
CAT.6A対応、高い耐ノイズ性があります。
優れた防水性(M12:IP67/RJ45:IP20)
優れた防水性能により、様々なシーンで使うことができる、
信頼性のあるケーブルです。
PUR(ポリウレタン)製アウターシース
PUR製なので優れた強度を持ち、産業用ネットワークの
構築にも最適です。
選べるコネクタ(M12-Xコード/RJ45/オープンエンド)
コネクタのバリエーションが多く、高い汎用性があります。

フィールドネットワーク

など

ケーブル

・ 導体構成:4X2XAWG26/7
・ シールド構成:S/FTP
・ シース材質:PUR(ポリウレタン)
・ シース色:緑色(RAL6018相当)
・ シース外径:Ø6.4mm

コネクタ

その他Cat.5、Cat.5eパッチケーブルも有、詳細はこちらでご確認ください。

【Cat.6A パッチコード】製品

  RJ45 M 12 ストレートプラグ M 12 ストレートソケット オープンエンド
RJ45 0.5m 2172362 2172380 2172389 2172371
RJ45 1.0m 2172363 2172381 2172390 2172372
RJ45 2.0m 2172364 2172382 2172391 2172373
RJ45 3.0m 2172365 2172383 2172392 2172374
RJ45 5.0m 2172366 2172384 2172393 2172375
RJ45 10.0m 2172368 2172386 2172395 2172377
RJ45 20.0m 2172370 2172388 2172397 2172379
M 12 ストレートプラグ 0.5m - 2172326 2172335 2172317
M 12 ストレートプラグ 1.0m - 2172327 2172336 2172318
M 12 ストレートプラグ 2.0m - 2172328 2172337 2172319
M 12 ストレートプラグ 3.0m - 2172329 2172338 2172320
M 12 ストレートプラグ 5.0m - 2172330 2172339 2172321
M 12 ストレートプラグ 10.0m - 2172332 2172341 2172323
M 12 ストレートプラグ 20.0m - 2172334 2172343 2172325
M 12 ストレートソケット 0.5m - - 2172344 2172353
M 12 ストレートソケット 1.0m - - 2172345 2172354
M 12 ストレートソケット 2.0m - - 2172346 2172355
M 12 ストレートソケット 3.0m - - 2172347 2172356
M 12 ストレートソケット 5.0m - - 2172348 2172357
M 12 ストレートソケット 10.0m - - 2172350 2172359
M 12 ストレートソケット 20.0m - - 2172352 2172361

※本製品以外のケーブル長をご希望の場合、別途お問い合わせ下さい。(最大60m まで)

詳しくはお問い合わせください。

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。