おすすめ製品

LAPPからのご提案。今一押しのおすすめ製品をピックアップ。工業界・商業向けに特化した優れた特性や機能を持った製品を紹介します。

パワー・コントロールケーブル ÖLFLEX® CLASSIC 100

パワー・コントロールケーブル ÖLFLEX® CLASSIC 100パワー・コントロールケーブル ÖLFLEX® CLASSIC 100

 

大きな許容電流値、高い耐熱性能を持つケーブル。外径が小さく、軽量で配線エリアの省スペース化を実現。
ÖLFLEX® CLASSIC 100シリーズは、CEマーキング適合宣言製品です。

ケーブルグランド SKINTOP® ST-M / STR-M

ケーブルグランド SKINTOP® ST-M / STR-Mケーブルグランド SKINTOP® ST-M / STR-M

 

IP-68/69防塵・防水規格対応。独自のラメラ構造により、高い耐振動性能・シール性能を実現。Mネジ・PGネジ・NPTネジにも対応しています。

 

ケーブルグランド SKINTOP® CLICK

ケーブルグランド SKINTOP® CLICKケーブルグランド SKINTOP® CLICK

 

取付け時間 最短5秒、ロックナット・ネジ切り不要。IP68規格対応で完璧な防水、防塵性能を実現。

 

 

ケーブルグランド SKINTOP® BRUSH

ケーブルグランド SKINTOP® BRUSHケーブルグランド SKINTOP® BRUSH

 

シールドをブラシに接触せれるだけの簡単な取付けで、EMC問題を解決。世界初特許の360℃真鍮製シールドブラシでノイズの減衰効果が得られます。用途に応じてボディが選択可能(IP68/69にも対応)。

 

耐熱ケーブル ÖLFLEX® HEAT

耐熱ケーブル ÖLFLEX® HEAT耐熱ケーブル ÖLFLEX® HEAT

 

-195℃の極低温から+650℃の超高温まで、過酷な条件下での使用に耐える耐熱電線・ケーブル。単心と多心、様々な材質での中から選択頂けます。

データ通信 NETWORK HARNESS

データ通信 NETWORK HARNESSデータ通信 NETWORK HARNESS

 

産業用ネットワークケーブルをハーネスでお届け。ご指定のコネクタをご指定の長さでハーネス加工。小ロットのスポット生産から大量生産まで対応いたします。

データ通信 ETHERLINE®

データ通信 NETWORK HARNESSデータ通信 NETWORK HARNESS

 

Cat.6A/10Gbps対応、高い耐ノイズ性があります。PUR製アウターシース、コネクタ付き(M12、RJ45)で、産業用ネットワークの構築にも最適です。