世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

ツール,STRIPPING TOOL STAR STRIP,ストリッピングツール,STAR STRIP ストリッパー,認証,

STRIPPING TOOL STAR STRIP

STRIPPING TOOL STAR STRIP

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
アイコンの説明
在庫あり-通常5営業日でお届け
価格: ¥20,974
在庫あり
20974.0000 In stock

最小購入単位:5 個

5 個単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Note 注意点

    • 予備ブレードが使用可能で、ツールのコンパートメントに格納できます

  • Classification 分類

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
    • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルストリッピングツール

  • Colour Delivered 配置された色

  • Length 長さ

    • 寸法L x H x B:小型フック: 150 x 42 x 30.5 mm大型フック: 167 x 52 x 30.5 mm

  • Weight 重量

    • STAR STRIP、大フック付き: 116 g

STAR STRIP stripping tool

最大ケーブル径40 mmまでのストリッピングツール、交換可能フック、信頼性および耐久性、PTFE、TPE、フッ素重合体、PURなど難しい絶縁材にも最適
  • 特殊な研磨線剥きナイフは、PUR、フッ素重合体 、グラスファイバー、TPE、ゴムなどの問題のある絶縁材に適しています

製品詳細

適用範囲

  • さまざまな絶縁材(PVC、PTFE、ゴム、またはPURなど)のラウンドケーブルに対応した調整式ストリッピングツール
  • 交換可能なフックを介して、直径が4.5~25 mmおよび20~40 mmのケーブルにツールを使用できます

製品の特徴

  • ブレードの深さは、ツールの上部を回転させて調整できます。
  • 丸形、縦、スパイラルカット用の特殊なロック位置
  • ブレードは線剥きプロセスの最後に自動的に開始位置に戻るため、ブレードの破損の可能性が低減されます。
  • フックの交換には特殊工具は必要ありません(別のフックを使用して組み付けられているフックを外すことができます)。

注意点

  • 予備ブレードが使用可能で、ツールのコンパートメントに格納できます

適用範囲

  • さまざまな絶縁材(PVC、PTFE、ゴム、またはPURなど)のラウンドケーブルに対応した調整式ストリッピングツール
  • 交換可能なフックを介して、直径が4.5~25 mmおよび20~40 mmのケーブルにツールを使用できます

製品の特徴

  • ブレードの深さは、ツールの上部を回転させて調整できます。
  • 丸形、縦、スパイラルカット用の特殊なロック位置
  • ブレードは線剥きプロセスの最後に自動的に開始位置に戻るため、ブレードの破損の可能性が低減されます。
  • フックの交換には特殊工具は必要ありません(別のフックを使用して組み付けられているフックを外すことができます)。

注意点

  • 予備ブレードが使用可能で、ツールのコンパートメントに格納できます

シリーズ一覧 STAR STRIP stripping tool

型番 型指定 外径(mm) 長さ(mm)
61735820 STAR STRIP 4,5 - 40 150.0
61735821 STAR STRIP予備ブレード
61735822 STAR STRIP予備フック、小 4,5 - 25
61735823 STAR STRIP予備フック、大 20 - 40

Bottom