世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

SKINTOP® MSR-M,ケーブルグランド, IP69,Mネジ63,金属,挿入可能ケーブル外径28mm ~39mm,ストレインリリーフ,遮蔽接続,危険区域用,適合 CE,認証ULレコグニション取得UL/CSAレコグニション取得,DNV -GL認証,

Label New Product

SKINTOP MSR-M 63 X 1.5

SKINTOP MSR-M 63 X 1.5

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • CE
  • cRUus
  • DNV
  • VARIETY OF APPROVAL CERTIFICATIONS
  • TEMPERATURE-RESISTANT
  • ACID RESISTANT
  • OPTIMUM STRAIN RELIEF
  • MECHANICAL RESISTANCE
  • CORROSION-RESISTANT
  • GOOD CHEMICAL RESISTANCE
アイコンの説明
在庫あり-通常5営業日でお届け
価格: ¥7,981
在庫あり
7981.0000 In stock

最小購入単位:5 個

5 個単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Note 注意点

    • 取付けナットを使用:SKINDICHT® SM-M
    • 適切なアクセサリについては、SKINTOP®メトリックアクセサリを参照してください

  • 製品仕様

    • DIN EN 60423に準拠したメートル接続ネジ
    • DIN IEC 62444技術情報に準拠

  • Classification 分類

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
    • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルネジグランド

  • Temperature Range 温度範囲

    • 可動時 -25°Cから+ 100°C
    • 固定設置: -40°C~+100°C

  • Certifications 認証

    • IP 69 (サイズM75 x 1.5以上の認可待ち)UL、CSA、DNV、VDE (サイズM90 x 2~M110 x 2の認可待ち)

  • Material 材料

    • 本体: ニッケルメッキ真鍮 インサート: ポリアミドシールリング: CROリング: NBR

  • Protection Rating 保護等級

    • IP 68 - 10 bar
    • IP 69 (M12 - M63)

  • Caution 注意点

    • 取付寸法およびトルクについては付録T21を参照してください

SKINTOP® MSR-M

SKINTOP® MSR-M、真鍮製ケーブルグランド、縮小シールインサート付き、機械的および化学的な安定性が重要な分野向き
  • IP69認可を取得。高圧洗浄および温水での産業用機械に対する最も厳しい洗浄手順に耐えることが実証済みです。
  • SKINTOP® MSR-M 75 x 1.5は、大径ケーブルの簡単な組立用に革新的な二重ラメラガスケットを備えています。

製品詳細

適用範囲

  • 外径が小さいケーブルをシールするために、縮小シールインサートを使用。

適合基準/認可

  • ULファイル番号E79903

製品の構成

  • DIN EN 60423に準拠したメートル接続ネジ
  • DIN IEC 62444技術情報に準拠

注意点

  • 取付けナットを使用:SKINDICHT® SM-M
  • 適切なアクセサリについては、SKINTOP®メトリックアクセサリを参照してください

適用範囲

  • 外径が小さいケーブルをシールするために、縮小シールインサートを使用。

適合基準/認可

  • ULファイル番号E79903

製品の構成

  • DIN EN 60423に準拠したメートル接続ネジ
  • DIN IEC 62444技術情報に準拠

注意点

  • 取付けナットを使用:SKINDICHT® SM-M
  • 適切なアクセサリについては、SKINTOP®メトリックアクセサリを参照してください

シリーズ一覧 SKINTOP® MSR-M

型番 型指定/サイズ クランプ範囲直径F (mm) SWレンチサイズ mm 全長、C (mm) ネジ長さ、D (mm)
53112100 M 12 x 1,5 1-5 16.0 26.5 6.5
53112110 M 16 x 1,5 2-7 20.0 32.0 7.0
53112120 M 20 x 1,5 5-10 24.0 35.5 8.0
53112130 M 25 x 1,5 6-13 29.0 37.5 8.0
53112140 M 32 x 1,5 7-15 36.0 42.2 9.0
53112150 40 x 1,5 15-23 45.0 49.5 9.0
53112160 50 x 1,5 22-29 54.0 52.0 10.0
53112170 M 63 x 1,5 28-39 67.0 61.3 15.0
53112511 M 75 x 1,5 53-63 95.0 105.0 15.0
53112515 M 110 x 2 76-88 135.0 154.0 25.0

Bottom