世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

SKINTOP® CUBE,マルチエントリーケーブルグランド, IP64,プラスチック,色黒,ストレインリリーフ,耐震,遮蔽接続,危険区域用,適合 CE,認証UL/CSAレコグニション取得,

SKINTOP CUBE FRAME 16

SKINTOP CUBE FRAME 16

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • CE
  • cRUus
  • CONNECTOR WITH STANDARD HOUSING UNIT
  • OPTIMUM STRAIN RELIEF
  • WIDE CLAMPING RANGE
  • Classification ETIM 5
  • Classification ETIM 6
  • Classification ETIM 5/6
アイコンの説明
在庫あり-通常3営業日でお届け
価格: ¥4,182
在庫あり
4182.0000 In stock

最小購入単位:5 個

5 個単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Temperature Range 温度範囲

    • 可動: -20 °C~+80 °C
    • 固定: -40°C~最大+80°C

  • Certifications 認証

    • UL File No. E349737
    • UL 94V-2に準拠した燃焼挙動

  • Material 材料

    • フレーム: ポリアミド強化グラスファイバーフレームシール: CRクリップモジュール: 特殊ポリプロピレンクリップモジュールシール: LSE 2

  • Protection Rating 保護等級

    • IP 64

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
    • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルエントリ

  • Classification ETIM 6 Classification ETIM 6

    • ETIM 6.0 Class-ID: EC000240
    • ETIM 6.0 Class-Description: ケーブルエントリ

  • Classification ETIM 5/6 Classification ETIM 5/6

    • ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000240
    • ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ケーブルエントリ

SKINTOP® CUBE

SKINTOP® CUBE、耐油性ケーブルブッシングシステム、クランプ力範囲の変更可能、振動安全モジュール固定
  • 分解する際、フレームをハウジングに残すことができ、プラグインモジュールはケーブルにしっかり固定されたままになります。
  • 組立に非常に柔軟性のある広いクランプレンジの革新的なマルチケーブルブッシングシステム。

製品詳細

適用範囲

  • 機器および開閉器盤の製造
  • ハーネスケーブルの設置
  • オートメーションテクノロジー
  • 必要なスペースを最小限に抑えて、多くのケーブルや配線をハウジングに挿入する必要のある場所で使用
  • 電子設備

適合基準/認可

  • UL File No. E349737
  • UL 508A、産業システムコントローラ (コントロールキャビネットなど) 用

製品の構成

  • 規格で定義された穿孔による産業用コネクタの開口部
  • 16ピン産業用コネクタ(36 x 86 mm)用開口部
  • 24ピン産業用コネクタ(36 x 112 mm)用開口部
  • SKINTOP® CUBEシステムは、SKINTOP® CUBE FRAMEおよびクリップモジュールSKINTOP® CUBE MODULEで構成されています。

注意点

  • SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 BLINDはブラインドモジュールとして使用できます。また、1 - 3 mmのクランプ範囲に対しても使用できます
  • ケーブル結束をケーブルタイで固定することでストレインリリーフが向上

適用範囲

  • 機器および開閉器盤の製造
  • ハーネスケーブルの設置
  • オートメーションテクノロジー
  • 必要なスペースを最小限に抑えて、多くのケーブルや配線をハウジングに挿入する必要のある場所で使用
  • 電子設備

適合基準/認可

  • UL File No. E349737
  • UL 508A、産業システムコントローラ (コントロールキャビネットなど) 用

製品の構成

  • 規格で定義された穿孔による産業用コネクタの開口部
  • 16ピン産業用コネクタ(36 x 86 mm)用開口部
  • 24ピン産業用コネクタ(36 x 112 mm)用開口部
  • SKINTOP® CUBEシステムは、SKINTOP® CUBE FRAMEおよびクリップモジュールSKINTOP® CUBE MODULEで構成されています。

注意点

  • SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 BLINDはブラインドモジュールとして使用できます。また、1 - 3 mmのクランプ範囲に対しても使用できます
  • ケーブル結束をケーブルタイで固定することでストレインリリーフが向上

シリーズ一覧 SKINTOP® CUBE

型番 型指定/サイズ 最大実行数
52220000 SKINTOP® CUBE FRAME 16 8.0
52220001 SKINTOP® CUBE FRAME 24 10.0
52220002 SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 SMALL
52220003 SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 LARGE
52220004 SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 BLIND
52220005 SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 SMALL
52220006 SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 LARGE
52220007 SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 BLIND
52220040 SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 AS-I BUS

Bottom