世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

SKINDICHT® SM-M,ロックナット,Mネジ63,金属,遮蔽接続,危険区域用,適合 CE,認証,

SKINDICHT SM-M 63 X 1.5 COUNTER NUT

SKINDICHT SM-M 63 X 1.5 COUNTER NUT

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • CE
  • MECHANICAL RESISTANCE
  • GOOD CHEMICAL RESISTANCE
アイコンの説明
平日13時までのご注文は即日出荷。
価格: ¥997
在庫あり
997.0000 In stock

最小購入単位:1 個

1 個単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Classification 分類

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
    • ETIM 5.0 Class-Description: Gegenmutter für Kabelverschraubung

  • Temperature Range 温度範囲

    • -70℃~+100℃

  • Material 材料

    • ニッケルめっき真鍮

製品詳細

デザイン

  • メートル接続ネジ、EN 50262に準拠
  • DIN IEC 62444技術情報に準拠

適用範囲

  • グランドを対置させる必要がある時、または薄壁ハウジングのスルーホールに使用

デザイン

  • メートル接続ネジ、EN 50262に準拠
  • DIN IEC 62444技術情報に準拠

適用範囲

  • グランドを対置させる必要がある時、または薄壁ハウジングのスルーホールに使用

シリーズ一覧 SKINDICHT® SM-M

商品番号 商品の指定/サイズ 厚み(mm) SW(mm) 外径(mm)
52,103,000.0 M 12 x 1,5 3.0 15.0 16.5

Bottom