世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

ÖLFLEX®SERVO cables in acc. to SIEMENS® Standard 6FX 8PLU LV回路用,for, サーボ用 (Low capacitance, Encoder/Resolver), ドラッグチェーン用,固定 , 可動,屋内 use., 難燃性 , IEC 60332-1-2 Feature to ,耐UV, 30 V, 2 + 1 ペア (コンビ), 0.15 + 0.38 ㎜2, 識別, 銅編組線,Polyurethane (PUR)アウターシース Colour , Green, 7.2ケーブル外径CECE, EAC, Approvals -耐火,UL レコグニション, CSA, VDE ,

SERVO LK SMS FX8PLUS-2DC00

SERVO LK SMS FX8PLUS-2DC00

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • CE
  • UR
  • VDE
  • EAC
  • FIRE RESISTANT
  • UV-RESISTANT
  • INTERFERENCE SIGNALS
  • POWER CHAIN
  • OIL-RESISTANT
  • MECHANICAL RESISTANCE
  • HALOGEN-FREE
アイコンの説明
在庫あり-通常5営業日でお届け
価格: ¥1,901
在庫あり
1901.0000 In stock
X
メートル

最小購入単位:50メートル

50メートル単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • 製品仕様

    • 銅線による極細撚線:> 信号ケーブル: 錫メッキ> 電源ケーブル: 裸
    • 心線絶縁: ポリプロピレン(PP)
    • 詳細についてはデータシートを参照してください
    • 錫メッキ銅編組
    • PURアウターシース
    • 信号ケーブル: 緑(RAL 6018)
    • サーボケーブル: 橙(RAL 2003)

  • Classification 分類

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
    • ETIM 5.0 Class-Description: コントロールケーブル

  • Minimum Bending Radius 最小曲げ半径

    • 電源ケーブル:固定: 4 x 直径可動:1.5 mm² - 16 mm²: 7.5 x 直径25 mm² - 50 mm²: 10 x 直径信号ケーブル:固定: 4 x 直径可動: 8 x 直径

  • Temperature Range 温度範囲

    • 可動使用: -20°C~+60°C
    • 固定使用: -50°C~+80°C

  • Core Identification Code 線心識別コード

    • 詳細についてはデータシート参照

  • Protective Conductor 保護コンダクタ

    • G = 緑/黄の保護導体付き

  • Nominal Voltage 公称電圧

    • 信号ケーブル: 30 V AC/DC
    • 電力ケーブル:- 電力線:U0/U 600/1000 V (IEC)1000 V (UL/CSA)- 制御線:24 V AC/DC (IEC)1000 V (UL/CSA)

  • Test Voltage 試験電圧

    • 電源ケーブル: 4 KV
    • 信号ケーブル: 500 V

  • Conductor Stranding 導体の撚線

    • VDE 0295クラス6/IEC 60228クラス6準拠の極細線

SERVO cables in acc. to SIEMENS® Standard 6FX 8PLUS

  • モーターおよびレゾルバ/エンコーダケーブル - 認定
SIEMENS® Standard 6FX 8PLUS準拠のサーボモータケーブルおよびフィードバックケーブル、ケーブルベアでの可動使用、UL/CSA AWMおよびVDE認定
  • EMC適合
  • PURアウターシース
  • サーボドライブ

製品詳細

適用範囲

  • サーボコントローラとエンコーダ/レゾルバ間の接続ケーブル
  • サーボコントローラとモーター間の接続ケーブル
  • 組立およびピックアンドプレース機械に使用
  • 工作機械および移送ラインの湿った領域に特に最適
  • 組立ライン、生産ライン、すべての機械類
  • ケーブルベアまたは機械の可動部

製品の特徴

  • 1000万の交互曲げサイクル、水平移動距離100 mまでの用途向けに設計
  • 磨耗および切断耐性、ハロゲンフリー、耐油性
  • ケーブルベアの動的性能:最大加速50 m/s²。最大移動速度5 m/s。最大移動距離100 m。
  • 難燃性(IEC 60332-1-2およびCSA FT1準拠)

適合基準/認可

  • 水平移動距離が100mまでの場合
  • ケーブルベアでの使用: 組立ガイドライン付録T3に従ってください。
  • 電源ケーブル:VDE登録済みUL AWM Style 21223CSA AWM I/II、A/B 1000 V 80° FT 1
  • 信号ケーブル: UL/CSA AWM Style 20236
  • UL File No. E63634

製品の構成

  • 銅線による極細撚線:> 信号ケーブル: 錫メッキ> 電源ケーブル: 裸
  • 心線絶縁: ポリプロピレン(PP)
  • 詳細についてはデータシートを参照してください
  • 錫メッキ銅編組
  • PURアウターシース
  • 信号ケーブル: 緑(RAL 6018)
  • サーボケーブル: 橙(RAL 2003)

適用範囲

  • サーボコントローラとエンコーダ/レゾルバ間の接続ケーブル
  • サーボコントローラとモーター間の接続ケーブル
  • 組立およびピックアンドプレース機械に使用
  • 工作機械および移送ラインの湿った領域に特に最適
  • 組立ライン、生産ライン、すべての機械類
  • ケーブルベアまたは機械の可動部

製品の特徴

  • 1000万の交互曲げサイクル、水平移動距離100 mまでの用途向けに設計
  • 磨耗および切断耐性、ハロゲンフリー、耐油性
  • ケーブルベアの動的性能:最大加速50 m/s²。最大移動速度5 m/s。最大移動距離100 m。
  • 難燃性(IEC 60332-1-2およびCSA FT1準拠)

適合基準/認可

  • 水平移動距離が100mまでの場合
  • ケーブルベアでの使用: 組立ガイドライン付録T3に従ってください。
  • 電源ケーブル:VDE登録済みUL AWM Style 21223CSA AWM I/II、A/B 1000 V 80° FT 1
  • 信号ケーブル: UL/CSA AWM Style 20236
  • UL File No. E63634

製品の構成

  • 銅線による極細撚線:> 信号ケーブル: 錫メッキ> 電源ケーブル: 裸
  • 心線絶縁: ポリプロピレン(PP)
  • 詳細についてはデータシートを参照してください
  • 錫メッキ銅編組
  • PURアウターシース
  • 信号ケーブル: 緑(RAL 6018)
  • サーボケーブル: 橙(RAL 2003)

シリーズ一覧 SERVO cables in acc. to SIEMENS® Standard 6FX 8PLUS

型番 線心数と導体毎のmm² 外径(mm) アウターシース色 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
00277101 8 x 2 x 0,18 7.8 54.0 85.0
00277111 4 x 2 x 0,38 + 4 x 0,5 8.9 77.0 120.0
00277121 3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5) 8.9 69.0 113.0
00277131 3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 8.8 66.0 101.0
00277141 3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 + 4 x 0,22 9.4 86.0 139.0
00277151 4 x 2 x 0,18 6.4 34.3 53.0
00277161 2 x 2 x 0,18 5.0 23.1 36.0
00277171 12 x 0,22 6.9 48.0 76.0
0027784 4 G1.5 9.1 90.0 150.0
0027785 4 G2.5 10.6 132.0 220.0
0027786 4 G4.0 11.9 204.0 300.0
0027787 4 G6.0 14.5 315.0 450.0
0027788 4 G10.0 17.5 488.0 660.0
0027789 4 G16.0 21.6 769.0 1,010.0
0027790 4 G 1,5 + (2 x 1,5) 11.6 146.0 230.0
0027791 4 G 2,5 + (2 x 1,5) 13.4 187.0 300.0
0027792 4 G 4 + (2 x 1,5) 14.8 258.0 380.0
0027793 4 G 6 + (2 x 1,5) 16.8 365.0 530.0
0027794 4 G 10 + (2 x 1,5) 19.4 560.0 765.0
0027795 4 G 16 + (2 x 1,5) 23.1 816.0 1,090.0
0027796 4 G 25 + (2 x 1,5) 26.6 1,166.0 1,530.0
0027797 4 G 35 + (2 x 1,5) 30.9 1,554.0 2,040.0
0027798 4 G 50 + (2 x 1,5) 34.0 2,188.0 2,760.0
00277992 2 x 2 x 0,15 + 1 x 2 x 0,38 7.2 39.0 67.0

Bottom