世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

UL/CSA適合ケーブル

工作機械、コンベア、組立ライン用途向けのUL/CSA認証取得済みコントロールケーブル

 

Olflex%20150%20Quattro%20CY

ÖLFLEX® 150 QUATTROおよび150 CY QUATTRO

これらのコントロールケーブルは、 HAR、UL、CSAの3つの国際認証を取得しています。中程度の機械的ストレスが発生する、工作機械、コンベア、組立ラインの制御装置などの幅広い用途に最適です。

マルチスタンダードPVCコントロールケーブルの一覧は、こちらをクリックしてください。

PVC control cables

マルチスタンダードシールド付きPVCコントロールケーブルの一覧は、こちらをクリックしてください。
ÖLFLEX® 150 CY

 

Olflex TM

ÖLFLEX® CONTROL TMおよびTM CY

OLFLEX® CONTROL TM/TM CYは、柔軟で耐油性のあるトレイ マシンケーブルです。複数認証により、TMおよびTM CYケーブルの適用範囲は広範です。NFPA 79 Edition 2007 Article 12に準拠しています。AWG心線のメートル法適合サイズにより、CEに準拠し欧州での使用が可能です。

NFPA79規格に適合するコントロールケーブルの一覧は、こちらをクリックしてください。
ÖLFLEX® CONTROL TM

NFPA79規格に適合するシールド付きコントロールケーブルの一覧は、こちらをクリックしてください。
ÖLFLEX® CONTROL TM CY

 

LAPP製のUL/CSA認証ケーブルの一覧は、こちらをクリックしてください。

ul approved cables & csa approved cables from Lapp.

 

お困りですか?

お困りですか?

ご質問やご不明な点がございましたら

お気軽にカスタマーサービスまでお問い合わせください。:
Tel: 03-4520-6245
Email: sales@lappgroup.jp

 

 

 

LAPPについて

世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

詳細