世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

単心ケーブル

 

Pages 26 Image H05V-K

H05V-K / H07V-K

規格取得済みPVC単心ケーブルであり、機器の内部配線、コンジットまたはケーシング配線向けに使用されます。0.5mm²~240mm²のサイズ、各種カラーで入手可能です。

 

テクニカルデータ
可動の最小曲げ半径: 6 x ケーブル径
温度範囲: 固定: -30°C to +80°C
作動電圧: H05V-K - 300/500V
H07V-K - 450/750V
導体の撚線 VDE 0295クラス5対応の細線
認可: HD21/VDE 0281
VDE規制準拠: VDE Reg No 7030、60線心までのサイズに対応

 

H07V-K 規格取得済み単心ケーブルの一覧は、こちらをご覧くださいH07V-K 規格取得済み単心.

H05V-K 規格取得済み単心ケーブルの覧は、こちらをご覧くださいH05V-K 規格取得済み単心.

 

Pages 27 Image SC2.1

マルチスタンダードSC 2.1/マルチスタンダードSC 2.2

マルチスタンダード配線ケーブルSC2.1およびSC2.2は、UL、CSA、HAR (VDE)認可を取得済みで、制御盤での使用やコンジットおよびケーシングでの使用向けに設計されています。ULおよびカナダまたは欧州規格仕様の範囲内で適用可能です。特に、NFPA 79に準拠した産業用機械の配線での使用向けに設計されています。0.5mm²~120mm²のサイズ、各種カラーで入手可能です。

マルチスタンダード単心ケーブルの一覧は、こちらをご覧ください。

 

Pages 26 Image H07Z-K

低煙ハロゲンフリー単心

H05Z-K / H07Z-K

人命および環境を火災時の酸の生成による危険から保護する用途で使用する、規格取得済みの低煙ハロゲンフリー単心ケーブルです。0.5mm²~95mm²のサイズ、各種カラーで入手可能です。

低煙ハロゲンフリー単心ケーブルの一覧は、こちらをクリックしてください"> 低煙ハロゲンフリー単心.

 

お困りですか?

お困りですか?

ご質問やご不明な点がございましたら

お気軽にカスタマーサービスまでお問い合わせください。:
Tel: 03-4520-6245
Email: sales@lappgroup.jp

 

 

 

LAPPについて

世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

詳細