世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

サーボモーターケーブル

固定使用および一定の曲げアプリケーションに適したモーターケーブル、エンコーダケーブルおよびフィードバックケーブルの幅広いラインナップです。

 

OELFLEX 0027950 Product 1

ÖLFLEX®-SERVO-FD

ÖLFLEX®-Servo-FD 796 CPケーブルは、特に ケーブルチェーン、ロボットにおける可動接続に適してたケーブルです。信号ケーブルと電源ケーブルを組み合わせた省スペース、軽量タイプであり、最適な操作信頼性を実現します。

高可動サーボモーター電源ケーブルのラインナップ一覧は、こちらをクリックしてください。 

ÖLFLEX®-SERVO-FD

Siemens、IndramatおよびLenze仕様のLAPP製サーボモーターケーブルのラインナップ一覧は、こちらをクリックしてください。

 

Olflex 770 CP

ÖLFLEX®-SERVO-FD エンコーダおよびレゾルバーケーブル

Ölflex®-Servo-FDエンコーダおよびレゾルバーケーブルは、フィードバック/センサ用に優れています。主なアプリケーションはサーボモーターの制御信号の送信です。 軽量、省スペースで継続的な可動操作に適しています。

高可動エンコーダケーブルおよびリゾルバケーブルのラインナップ一覧はこちらをご覧ください。
ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY

 

Olflex%20Servo%202YSLCY

ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYおよび2YSLCYK

ÖLFLEX® SERVO2YSLCYおよび2YSLCYKは、ダブルシールド、低キャパシタンス構成による 特別なEMC性能を備えた可動ケーブルです。低、中、高の可変速3相ACモーターの周波数変換器に最適です。2YSLCYKの同軸導体配列構成では、アース導体は独立した3本の線に分けられます。この3+3構成は、同相モードの干渉効果に対して対称にすることができます。この 構成は、ドライブシステム全体のEMCノイズ状態も改善します。ケーブルは乾燥した、または多湿な室内/場所に適しています。2YSLCYKバージョンは、直接埋設を含む屋外使用向けにUV保護が施されています。酸、苛性溶剤、特定のオイルに対する室温での耐性に優れています。

ダブルシールド付き低キャパシタンスサーボモーター電源ケーブルのラインナップ一覧は、こちらをご覧ください。
ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB

 

お困りですか?

お困りですか?

ご質問やご不明な点がございましたら

お気軽にカスタマーサービスまでお問い合わせください。:
Tel: 03-4520-6245
Email: sales@lappgroup.jp

 

 

 

LAPPについて

世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

詳細