世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

ラバーケーブル

堅牢なラバーシース付きケーブルは、CENELEC(欧州電気標準化委員会)の欧州共通規制に適合しており、屋外および湿潤の両方の条件での使用に最適です。H05RR-Fは軽量な機器に最適である一方、H07RN-Fはより大きなストレスすなわち、重機に最適です。

 

H07RN8-F RUBBER CABLE

H07RN-F

柔軟なクロロプレンシース付きケーブルは、重機で利用可能、規格取得済みであり、 中~高度なストレスで使用可能です。屋内および屋外の両方において、工具や農作業器具での使用に最適です。

H07RN-F - ヘビーデューティクロロプレンシース付きケーブル

 

HO5RR-F RUBBER CABLE

HO5RR-F

軽度の機械的ストレスに対応するこの軽量フレキシブルケーブルは、 オフィスや台所用の器具などのさまざまな携帯型家庭用製品に使用可能です。乾燥した室内および湿潤な室内用途向けで、屋外では一時的な使用のみ可能です。工業、商業、農業には使用できません。

H05RR-F

 

H07RN8-F RUBBER CABLE

H07ZZ-F

ハロゲンフリー材質により使用範囲が拡張されています。VDE 0100-711に従って、火災報知システムのない展示会やショーで使用される建物では低煙ケーブルを使用する必要があります。

H07ZZ-F - 低煙ハロゲンフリーラバーケーブル

 

H01N2-D RUBBER CABLE

H01N2-D

溶接装置から溶接工具への大電流伝送用であり、HD 516/ VDE 0298-300に配慮した溶接用ケーブルのみ使用します。

H01N2-D - ラバーシース付き溶接用ケーブル

 

NSSHOU RUBBER CABLE

NSSHOU

採掘および露天採掘用途向けの機械的に堅牢なラバーケーブルであり、機械的ストレスが大きくなる環境にも対応します。

NSSHOU -機械的に堅牢なラバーシース付き採掘ケーブル

 

NGGAFOU Rubber Cable

NSGAFOU

VDE認可取得済み、EPR絶縁、黒色のポリクロロプレンジャケット付きのこのシングル 導体ケーブルは耐燃性および耐油性で、ストレスの大きい場所での用途に最適です。

NSGAFOU – フレキシブル単心ケーブル

 

NSHXAFO Rubber Cable

NSHXAFO

短絡保護に使用可能なハロゲンフリーのフレキシブル単心ケーブルであり、配線機械、鉄道車両、開閉所においてダクト、パイプ、閉据付チャンネルに使用可能です。

NSHXAFO – ハロゲンフリー単心ケーブル

 

H05RR-F Rubber Cable

H05RN-F
軽度~標準的な機械的ストレスで使用可能です。標準的な負荷に対応した、フレキシブル、規格ケーブルであり、屋外での使用に最適です。

H05RN-F – 軽量ラバーシース付きケーブル

H07RN8-F RUBBER CABLE

H07RN8-F

水深10メートルまでの範囲において、水中ポンプケーブルとして一時的に使用可能。

H07RN8-F - ラバーシース付き水中ポンプケーブル

 

お困りですか?

お困りですか?

ご質問やご不明な点がございましたら

お気軽にカスタマーサービスまでお問い合わせください。:
Tel: 03-4520-6245
Email: sales@lappgroup.jp

 

 

 

LAPPについて

世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

詳細