世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

耐熱ケーブル

耐熱ケーブルは-190°C~+1565°C の温度範囲に対応する単心および多心ケーブルです。鋳造工場、ベーカリー、ガラス工場およびセラミック工場での使用に適しています。

 

Heat 180

ÖLFLEX® HEAT 180

ÖLFLEX® HEAT 180は、温度範囲が 大きく変動する場所に設置することができるシリコンラバーシース耐熱ケーブルです。他の耐熱ケーブルと同様に、火災状態のもとで優れた性能を発揮するハロゲンフリーおよび低煙、高耐久性可動ケーブルであり、多くの化学薬品や過酷な気候条件への耐性をもちます。

シリコン単心ケーブル(-50°C~+180°C)のラインナップ一覧はこちらをクリックしてください。
ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF

シリコン多心ケーブル(-50°C~+180°C)のラインナップ一覧はこちらをクリックしてください。
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF

 

Olflex fep 205

ÖLFLEX® HEAT 205

ÖLFLEX® HEAT 205 は、FEP耐熱絶縁ケーブルです。ÖLFLEX® HEAT 205ケは、機械的および物理的特性に加えて電気的特性にも優れており、高い耐油性、耐候性、耐UV性のほかに弾力性と引張強度に優れた絶縁材質を備えています。

FEP単心ケーブル(-100°C~+205°C)のラインナップ一覧はこちらをクリックしてください。
ÖLFLEX® HEAT 205 SC

FEP多心ケーブル(-100°C~+205°C)のラインナップ一覧はこちらをクリックしてください。
ÖLFLEX® HEAT 205 MC

 

Olflex Heat 260

ÖLFLEX® HEAT 260

ÖLFLEX® HEAT 260 は、PTFE耐熱性絶縁ケーブルです。ÖLFLEX® HEAT 260ケーブルは、機械的および物理的特性に加えて電気的特性にも優れており、高い耐油性、耐候性、耐UV性を備えています。また、高絶縁耐力および高摩耗耐性も備えています。

PTFE単心ケーブル(-190°C~+260°C)のラインナップ一覧はこちらをクリックしてください。
ÖLFLEX® HEAT 260 SC

PTFE多心ケーブル(-190°C~+260°C)のラインナップ一覧はこちらをクリックしてください。
ÖLFLEX® HEAT 260 MC

 

耐熱性ケーブルのラインナップ一覧は、こちらをご覧ください 耐熱性ケーブル.

 

お困りですか?

お困りですか?

ご質問やご不明な点がございましたら

お気軽にカスタマーサービスまでお問い合わせください。:
Tel: 03-4520-6245
Email: sales@lappgroup.jp

 

 

 

LAPPについて

世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

詳細