世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

欧州認証電源ケーブル

1550300F1

欧州規格対応ビル設置用欧州向け電源ケーブル。漆喰の中、レンガの中、コンクリートの下での固定使用に最適。ハロゲンフリー化合物中でも使用可能

屋外または屋内での固定使用向けのPVCアウターシース付き欧州向け電源ケーブルです。

電源およびコントロールケーブルNYYの一覧は、こちらをクリックしてください。
NYY-J, NYY-O

電源およびコントロールケーブルNYMの一覧は、こちらをクリックしてください。
NYM-J

シールド付き電源ケーブルNYCYの一覧は、こちらをクリックしてください

NYCYケーブル.

シールド付き電源ケーブルNYCWYの一覧は、こちらをクリックしてください

 NYCWYケーブル.

電源ケーブルN2XYの一覧は、こちらをクリックしてください

 N2XYケーブル.

電源ケーブルN2XCYのラインナップ一覧は、こちらをクリックしてください

 N2XCYケーブル.

 

n2xch

固定使用向け低煙ハロゲンフリー電源ケーブル。生命や機器に対して、燃焼中に発生する酸性煙が及ぼす損傷を防止します。

低煙ハロゲンフリーN2XH電源ケーブルの一覧は、こちらをクリックしてください

N2XH電源ケーブル

低煙ハロゲンフリーN2XCH電源ケーブルの一覧は、こちらをクリックしてください

 N2XCH電源ケーブル

 

欧州向け電源ケーブルについての弊社の最新フライヤーはこちらからダウンロードいただけます

 欧州認証電源ケーブル

 

お困りですか?

お困りですか?

ご質問やご不明な点がございましたら

お気軽にカスタマーサービスまでお問い合わせください。:
Tel: 03-4520-6245
Email: sales@lappgroup.jp

 

 

 

LAPPについて

世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

詳細