世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

シールド(CY)ケーブル

シールド(CY)ケーブルは、電磁干渉に対して保護する銅編組多心PVCコントロールケーブルです。低電圧または中電圧設置において、高度な回路保全性が必要であり、干渉が正確な信号通信を妨害しうるアプリケーションに適しています。

 

Olflex 115CY

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CYケーブル

ÖLFLEX® Classic CYケーブルを使用するEMC保護が必要なアプリケーションにおいて、ÖLFLEX® Classic 115 CYケーブルはスリムかつ軽量なシールドケーブルです。このフレキシブルな製品であるÖLFLEX® Classic 115 CYケーブル、固定使用または柔軟な移動が断続的に必要なアプリケーションに使用できます。

ナンバリング付き非層状CYコントロールケーブルのラインナップ一覧はこちらをクリックしてください。:
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY

 

Olflex 100 CYケーブルは

ÖLFLEX® CLASSIC 100 CYケーブル

低電圧/中電圧信号通信用カラーコード付きシールドケーブルです。このケーブルは、電磁干渉に対する保護のために使用することができます。

カラー付き線心と追加のインナーシースを備えたCYケーブルのラインナップ一覧はこちらをクリックしてください。
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY

 

Olflex 110 CYケーブル

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CYケーブル

ÖLFLEX® Classic 110 CYケーブルは、 低電圧/中電圧信号通信用ナンバリング付きシールドケーブルです。このケーブルは、電磁干渉に対する保護のために使用することができます

ナンバリング付き線心と追加のインナーシースを備えたCYケーブルのラインナップ一覧はこちらをクリックしてください。
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY

 

ÖLFLEX® 140 CY

ÖLFLEX® 140 CY

シールド付き規格コントロールケーブルは、乾燥した、または多湿な屋内環境での使用向けであり、引張応力がないアプリケーションに適合するシールドケーブルです。工作機械、コンベアベルト、ハンドリングシステムおよび生産ラインの制御装置の接続ケーブルとして使用することを目的としています。

"ÖLFLEX®140 CYコントロールケーブルのラインナップ一覧はこちらをクリックしてください。

ÖLFLEX® 140 CY control cables

 

お困りですか?

お困りですか?

ご質問やご不明な点がございましたら

お気軽にカスタマーサービスまでお問い合わせください。:
Tel: 03-4520-6245
Email: sales@lappgroup.jp

 

 

 

LAPPについて

世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

詳細