世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

ケーブルグランドアクセサリ

ロックナット、ブランキングプラグ、ニップル、レデューサ、アダプタ、PGネジからMネジまで取り揃えたナイロンおよび金属製ケーブルグランド用アクセサリの幅広いラインナップです。

 

SKINTOP accessories 3

SKINTOP® ナイロンおよび金属製ロックナット

Skintop®グランドを固定するナイロンおよびニッケルメッキ真鍮製のロックナットのラインナップです。これらのアクセサリはグランドと同等の高い品質で製造され、対応する製品を迅速かつ容易に取り付けることができます。

ナイロン製ロックナットのラインナップ一覧は、こちらをクリックしてくださいナイロン製ロックナット.

金属製ロックナットのラインナップ一覧は、こちらをクリックしてください金属製ロックナット.

 

SKINDICHT® BLK-GL-M / BL-M

SKINDICHT® BLK-GL-M / BL-Mは、ポリアミドまたは金属製のブランキングプラグで、未使用のネジ穴への侵入から確実に保護します。

ブランキングプラグのラインナップ一覧は、こちらをクリックしてくださいブランキングプラグ.

 

SKINDICHT® レデューサ

SKINDICHT®レデューサにより、機械、機器、ハウジングに既存のネジ穴より小さい接続ネジで、ケーブルグランドを使用できます。

レデューサのラインナップ一覧は、こちらをクリックしてくださいレデューサ.

 

SKINDICHT® ニップル

SKINDICHT&regニップルにより、機械、機器、ハウジングに既存のネジ穴より大きい接続ネジで、ケーブルグランドを使用できます。

ニップルのラインナップ一覧は、こちらをクリックしてくださいニップル.

 

SKINDICHT® MA-M/PG

このアダプタにより、タップ加工済みのMネジでPG部品を使用できるようになります。

アダプタのラインナップ一覧は、こちらをクリックしてくださいアダプタ.

 

お困りですか?

お困りですか?

ご質問やご不明な点がございましたら

お気軽にカスタマーサービスまでお問い合わせください。:
Tel: 03-4520-6245
Email: sales@lappgroup.jp

 

 

 

LAPPについて

世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

詳細