世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

ÖLFLEX® TRAY II LV回路用,for一般用途,固定 ,一時的な可動, 屋内 屋外 use., 難燃性 , IEC 60332-1-2 Feature to ,耐UV, 耐水性,U0/U : 600/1000 V, 4 芯, 4 AWG , 黒地に白ナンバリング識別, シールド無,Specially Formulated Thermoplastic Polymerアウターシース Colour , 黒, 27.8ケーブル外径CECE, EAC, Approvals -耐火,UL レコグニション, UL CSA R, ULC, CSA, ECOLab,

OLFLEX TRAY II 4 G 4AWG

OLFLEX TRAY II 4 G 4AWG

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • CE
  • UR
  • UNDERWRITERS LABORATORIES INC. USA LISTED
  • UL/CSA
  • ECOLAB
  • EAC
  • FIRE RESISTANT
  • UV-RESISTANT
  • TORSION-RESISTANT
  • OIL-RESISTANT
  • MECHANICAL RESISTANCE
  • SUITABLE FOR OUTDOOR USE
  • FLAME RETARDANT
  • COLD-RESISTANT
アイコンの説明
在庫あり-通常5営業日でお届け
価格: ¥14,352
在庫あり
14352.0000 In stock
X
メートル

最小購入単位:5メートル

5メートル単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • 製品仕様

    • 裸銅線による細撚線
    • 絶縁体: PVC+ナイロン製シース(PAスキン)
    • アウタージャケット: 特殊調合熱可塑性ポリマー
    • アウタージャケットの色: 黒

  • Classification 分類

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
    • ETIM 5.0 Class-Description: コントロールケーブル

  • Minimum Bending Radius 最小曲げ半径

    • 固定/不連続の可動: 5/15 x OD*

  • Temperature Range 温度範囲

    • -40°C (静的)/ -25°C (時々可動) ~ +90°C (AWM: +105°C)

  • Core Identification Code 線心識別コード

    • 黒地に白のナンバリング

  • Protective Conductor 保護コンダクタ

    • G = 緑/黄の保護導体付き
    • X = 保護導体無し

  • Nominal Voltage 公称電圧

    • UL/CSA: 600 V (TC、MTW、CIC)、WTTC 1000 V
    • UL/CSA: 1000 V (AWM) VDE U0 /U: 600/1000V

  • Conductor Stranding 導体の撚線

    • 銅線の細撚線

ÖLFLEX® TRAY II

  • ÖLFLEX® コントロールケーブル、0.6/1 kV、UL TC-ER 600V MTW WET OIL/ SUN RES CSA TRAY
ÖLFLEX® TRAY II: UL TC-ER 600V、AWM 1000V 湿潤 75°C 耐光性/耐油性 I+II、DIR BUR, CSA AWM I/II A/B FT4、PVC電源およびコントロールケーブル 0.6/1 kV、トレイ露出配線
  • 屋外使用(米国)
  • 広い適用範囲(NFPA 70/NEC)、NFPA 79準拠
  • 耐捻性、ドリップループ用

製品詳細

適用範囲

  • 産業用機械、プラントエンジニアリング
  • 工作機械に適合: (UL) MTW
  • ケーブルトレイ上での600V非保護での運用(米国)、1.8 m (6 ft)の露出配線の敷設部分を含む
  • 屋外使用および直接埋設(米国)
  • USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC)

製品の特徴

  • 難燃性(CSA FT4準拠); UL垂直トレイ燃焼試験
  • 耐油性、UL OIL RES I & II準拠
  • 耐水性、UL 75°C定格湿度
  • 耐UV(SUN RES)、耐オゾン性
  • 風力発電機(WTG)のループなどの典型的な捻り用途に最適

適合基準/認可

  • UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, SUN RES, DIR BUR, NFPA 79 2012 + 2015 Edition
  • USA: (UL) TC-ER [E171371], (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], Submersible Pump (14 - 2 AWG), (UL) PLTC-ER (18 - 12 AWG) [E216027], (UL) ITC-ER (18 - 12 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406], UL AWM (18 - 2 AWG) [E100338]
  • CAN: c(UL) CIC/ TC 600V FT4 [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1

製品の構成

  • 裸銅線による細撚線
  • 絶縁体: PVC+ナイロン製シース(PAスキン)
  • アウタージャケット: 特殊調合熱可塑性ポリマー
  • アウタージャケットの色: 黒

適用範囲

  • 産業用機械、プラントエンジニアリング
  • 工作機械に適合: (UL) MTW
  • ケーブルトレイ上での600V非保護での運用(米国)、1.8 m (6 ft)の露出配線の敷設部分を含む
  • 屋外使用および直接埋設(米国)
  • USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC)

製品の特徴

  • 難燃性(CSA FT4準拠); UL垂直トレイ燃焼試験
  • 耐油性、UL OIL RES I & II準拠
  • 耐水性、UL 75°C定格湿度
  • 耐UV(SUN RES)、耐オゾン性
  • 風力発電機(WTG)のループなどの典型的な捻り用途に最適

適合基準/認可

  • UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, SUN RES, DIR BUR, NFPA 79 2012 + 2015 Edition
  • USA: (UL) TC-ER [E171371], (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], Submersible Pump (14 - 2 AWG), (UL) PLTC-ER (18 - 12 AWG) [E216027], (UL) ITC-ER (18 - 12 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406], UL AWM (18 - 2 AWG) [E100338]
  • CAN: c(UL) CIC/ TC 600V FT4 [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1

製品の構成

  • 裸銅線による細撚線
  • 絶縁体: PVC+ナイロン製シース(PAスキン)
  • アウタージャケット: 特殊調合熱可塑性ポリマー
  • アウタージャケットの色: 黒

シリーズ一覧 ÖLFLEX® TRAY II

型番 線心数と導体毎のmm² 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
221803 3 G 1.0 7.5 28.8 85.0
221804 4 G 1.0 8.1 38.4 98.0
221805 5 G 1.0 8.8 48.0 115.0
221807 7 G 1.0 9.5 67.0 149.0
221809 9 G 1.0 10.9 87.0 167.0
221812 12 G 1.0 12.1 115.0 255.0
221818 18 G 1.0 14.9 173.0 365.0
221825 25 G 1.0 16.9 240.0 479.0
221603 3 G 1.5 8.3 43.0 103.0
221604 4 G 1.5 8.9 58.0 124.0
221605 5 G 1.5 9.7 72.0 146.0
221607 7 G 1.5 10.5 101.0 189.0
221608 8 G 1.5 11.3 116.0 203.0
221609 9 G 1.5 12.1 130.0 255.0
221612 12 G 1.5 14.4 173.0 328.0
221618 18 G 1.5 16.6 259.0 431.0
221625 25 G 1.5 18.8 360.0 592.0
221641 41 G 1.5 25.0 591.0 931.0
221650 50 G 1.5 26.6 720.0 1,132.0
221403 3 G 2.5 9.2 72.0 130.0
221404 4 G 2.5 10.0 96.0 159.0
221405 5 G 2.5 10.8 120.0 191.0
221407 7 G 2.5 11.8 168.0 252.0
221409 9 G 2.5 14.5 216.0 335.0
221412 12 G 2.5 16.2 288.0 459.0
221418 18 G 2.5 18.7 432.0 654.0
221425 25 G 2.5 22.5 600.0 874.0
221204 4 G 4.0 11.7 153.0 226.0
221205 5 G 4.0 12.8 192.0 279.0
221207 7 G 4.0 14.8 269.0 384.0
221004 4 G 6.0 14.7 231.0 394.0
221005 5 G 6.0 16.0 288.0 472.0
221007 7 G 6.0 17.4 405.0 661.0
220804 4 G 10.0 17.9 384.0 615.0
220805 5 G 10.0 19.6 480.6 771.0
220604 4 G 16.0 22.8 615.0 864.0
220605 5 G 16.0 24.9 768.0 1,080.0
220404 4 G 27.8 960.0 1,418.0
220204 4 G 32.3 1,344.0 2,077.0

Bottom