世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

ÖLFLEX®H07RN-F LV回路用,for,厳しい環境での用途,固定 ,一時的な可動, 屋内 use.,プラスター用, 難燃性 , IEC 60332-1-2 Feature to , U0/U : 450/750 V, 4 芯, 6 ㎜2, カラーコード識別, シールド無,Rubber (EM2)アウターシース Colour , 黒, 20ケーブル外径CE,Approvals -,

H07RN-F 4 G 6

H07RN-F 4 G 6

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • CE
  • HAR
  • EAC
  • FIRE RESISTANT
  • UV-RESISTANT
  • OIL-RESISTANT
  • MECHANICAL RESISTANCE
  • COLD-RESISTANT
アイコンの説明
在庫あり-通常3営業日でお届け
価格: ¥1,264
在庫あり
1264.0000 In stock
X
メートル

最小購入単位:10メートル

10メートル単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • 製品仕様

    • 裸銅線、HAR準拠
    • 心線絶縁: ゴム化合物、タイプEI 4
    • アウターシース: ゴム化合物、タイプEM2

  • Classification 分類

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
    • ETIM 5.0 Class-Description: フレキシブルケーブル

  • Minimum Bending Radius 最小曲げ半径

    • 4~8 x 外径(EN 50565-1)

  • Temperature Range 温度範囲

    • -25°C~+60°C

  • Core Identification Code 線心識別コード

    • 最大5線心: VDE 0293-308に準拠したカラーコード、付録T9を参照
    • 6心以上: 黒地に白のナンバリング

  • Protective Conductor 保護コンダクタ

    • G = 緑/黄の保護導体付き
    • X = 保護導体無し

  • Nominal Voltage 公称電圧

    • U0/U: 450/750V

  • Test Voltage 試験電圧

    • 2500V

  • Conductor Stranding 導体の撚線

    • VDE 0295クラス5/IEC 602285クラス5準拠の細線

H07RN-F

  • 標準重量構造物
H07RN-F、HAR、電源およびコントロールケーブル、ラバー製、ヘビー、450/750V、産業および農業用、クラス5、-25°C~+60°C、耐油性、難燃性
  • 中程度の機械的ストレス
  • 耐油性

製品詳細

適用範囲

  • EN 50565-2に準拠した携帯型電源デバイス
  • 中程度、機械的ストレス
  • EN 50565-2に準拠: 乾燥したおよび湿潤な屋内、およびプラスターなどでの固定使用
  • 産業用、農業用

製品の特徴

  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)
  • 耐油性、EN 60811-404準拠

適合基準/認可

  • <HAR> H07RN-Fケーブルタイプ認可(EN 50525-2-21準拠)

製品の構成

  • 裸銅線、HAR準拠
  • 心線絶縁: ゴム化合物、タイプEI 4
  • アウターシース: ゴム化合物、タイプEM2

適用範囲

  • EN 50565-2に準拠した携帯型電源デバイス
  • 中程度、機械的ストレス
  • EN 50565-2に準拠: 乾燥したおよび湿潤な屋内、およびプラスターなどでの固定使用
  • 産業用、農業用

製品の特徴

  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)
  • 耐油性、EN 60811-404準拠

適合基準/認可

  • <HAR> H07RN-Fケーブルタイプ認可(EN 50525-2-21準拠)

製品の構成

  • 裸銅線、HAR準拠
  • 心線絶縁: ゴム化合物、タイプEI 4
  • アウターシース: ゴム化合物、タイプEM2

シリーズ一覧 H07RN-F

型番 線心数と導体毎のmm² 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
1600117 3 G 1.0 8.3 - 10.7 28.8 130.0
1600199 2 X 1.5 8.5 - 11 28.8 135.0
1600103 3 G 1.5 9.2 - 11.9 43.2 165.0
16001233 4 G 1.5 10.2 - 13.1 57.6 200.0
16001043 5 G 1.5 11.2 - 14.4 72.0 240.0
1600151 7 G 1.5 14.7 - 18.7 100.8 385.0
1600263 25 G 1.5 25.1 - 25.9 360.0 920.0
1600187 2 X 2.5 10.2 - 13.1 48.0 195.0
1600118 3 G 2.5 10.9 - 14 72.0 235.0
16001053 4 G 2.5 12.1 - 15.5 96.0 290.0
16001293 5 G 2.5 13.3 - 17 120.0 294.0
1600152 7 G 2.5 17.1 - 21.8 168.0 520.0
1600156 19 G 2.5 25.5 - 31 456.0 1,200.0
1600154 12 G 2.5 20.6 - 26.2 288.0 810.0
1600157 24 G 2.5 28.8 - 36.4 576.0 1,650.0
1600186 2 X 4.0 11.8 - 15.1 76.8 270.0
1600119 3 G 4.0 12.7 - 16.2 115.2 320.0
16001063 4 G 4.0 14 - 17.9 153.6 395.0
16001303 5 G 4.0 15.6 - 19.9 192.0 485.0
1600161 7 G 4.0 20.1 - 25.5 268.8 681.0
1600120 3 G 6.0 14.1 - 18 172.8 360.0
16001073 4 G 6.0 15.7 - 20 230.4 475.0
16001313 5 G 6.0 17.5 - 22.2 288.0 760.0
1600121 3 G 10.0 19.1 - 24.2 288.0 880.0
16001083 4 G 10.0 20.9 - 26.5 384.0 1,060.0
16001093 5 G 10.0 22.9 - 29.1 480.0 1,300.0
1600122 3 G 16.0 21.8 - 27.6 460.8 1,090.0
16001103 4 G 16.0 23.8 - 30.1 614.4 1,345.0
16001113 5 G 16.0 26.4 - 33.3 768.0 1,680.0
16001123 4 G 25.0 28.9 - 36.6 960.0 1,995.0
16001133 5 G 25.0 32 - 40.4 1,200.0 2,470.0
16001143 4 G 35.0 32.5 - 41.4 1,344.0 2,645.0
16001363 5 G 35.0 35.7 - 45.1 1,680.0 2,810.0
16001153 4 G 50.0 37.7 - 47.5 1,920.0 3,635.0
16001163 4 G 70.0 42.7 - 54 2,688.0 4,830.0
16001283 4 G 95.0 48.4 - 61 3,648.0 6,320.0
1600096 1 X 1.5 5.7 - 7.1 14.4 59.0
1600099 1 X 2.5 6.3 - 7.9 24.0 72.0
1600097 1 X 4.0 7.2 - 9 38.4 99.0
1600098 1 X 6.0 7.9 - 9.8 57.6 130.0
1600194 1 X 10.0 9.5 - 11.9 96.0 230.0
1600195 1 X 16.0 10.8 - 13.4 153.6 320.0
1600196 1 X 25.0 12.7 - 15.8 240.0 450.0
1600193 1 X 35.0 14.3 - 17.9 336.0 605.0
1600197 1 X 50.0 16.5 - 20.6 480.0 825.0
1600189 1 X 70.0 18.6 - 23.3 672.0 1,090.0
1600190 1 X 95.0 20.8 - 26 912.0 1,405.0
1600198 1 X 120.0 22.8 - 28.6 1,152.0 1,745.0
1600191 1 X 150.0 25.2 - 31.4 1,440.0 1,887.0
1600175 1 X 185.0 27.6 - 34.4 1,776.0 2,274.0
1600177 1 X 240.0 30.6 - 38.3 2,304.0 2,955.0
30015435 1 X 300.0 33.5 - 41.9 2,880.0 3,479.0
1600148 12 G 1.5 17.6 - 22.4 172.8 516.0
1600259 19 G 1.5 20.7 - 26.3 273.6 800.0
1600166 24 G 1.5 24.3 - 30.7 345.6 882.0
16001323 4 G 120.0 53 - 66 4,608.0 6,830.0
16000883 4 G 150.0 58 - 73 5,760.0 8,320.0
1600141 4 G 185.0 64 - 80 7,104.0 9,800.0
1600183 4 G 240.0 72 - 91 9,216.0 12,800.0
1600126 5 G 50.0 41.8 - 53 2,400.0 4,050.0
1600124 3 G 35.0 29.3 - 37.1 1,008.0 1,910.0

Bottom