世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

EPIC® H-B 16 TS-RO,角型コネクタ用ハウジング,保護導体,H-B Type ,IP 65,シングルレバー,シングルケーブル ケーブルエントリー,側面 entry,メトリック 25,認証,UL CSA R,VDE規格,

EPIC H-B 16 TS-RO M25 ZW

EPIC H-B 16 TS-RO M25 ZW

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • cRUus
  • VDE
  • WATERPROOF
  • ROBUST
  • MECHANICAL RESISTANCE
  • MECHANICAL AND PLANT ENGINEERING
  • AUTOMATION
アイコンの説明
在庫あり-通常5営業日でお届け
価格: ¥4,101
在庫あり
4101.0000 In stock

最小購入単位:5 個

5 個単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Classification 分類

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
    • ETIM 5.0 Class-Description: 産業用コネクタ向けハウジング

  • Temperature Range 温度範囲

    • -40°C ~ +100°C、短時間最大+125°C

  • Vde-Tested VDE検証済み

    • 認定生産管理: VDE登録番号: B437
    • UL試験済み:ULファイル番号: E75770

  • Material 材料

    • ハウジング: 粉体塗装アルミ合金、灰色レバー: 亜鉛メッキ鋼シーリング: NBR

  • Protection Rating 保護等級

    • IP 65 (ラッチ)
    • UL50タイプ12 (ラッチ付き)

EPIC® H-B 16 TS-RO

  • ハウジング設計H-B。業界標準。
ネック付きの堅牢なローハウジングは、1つのサイドケーブルエントリおよび1つのシングルレバー用ピボットを備えています。建築設備投資での使用に適しています。
  • 保護等級、UL50E試験済み
  • 接続を取り外しやすい滑り止めリッジ加工

製品詳細

適用範囲

  • プラントエンジニアリング
  • 照明および音響技術
  • プラスチック産業

製品の特徴

  • フード、ローバージョン
  • シングルレバーのリール
  • サイドケーブルエントリ
  • ネック付きバージョン

適用範囲

  • プラントエンジニアリング
  • 照明および音響技術
  • プラスチック産業

製品の特徴

  • フード、ローバージョン
  • シングルレバーのリール
  • サイドケーブルエントリ
  • ネック付きバージョン

シリーズ一覧 EPIC® H-B 16 TS-RO

型番 製品の説明 PG ネック
10082900 H-B 16 TS-RO 21 21.0 あり
10092900 H-B 16 TS-RO 29 29.0 あり
19082900 H-B 16 TS-RO M25 あり
19092900 H-B 16 TS-RO M32 あり

Bottom