実績のある産業


工作機械

工作機械工作機械

LAPPは、工作機械業界向けに、電線・ケーブル、産業用コネクタ、ケーブルグランド、コンジット、ハーネスを提供しています。耐油性、耐摩耗性(可動)、耐メカニカルストレス、耐熱など環境に応じた製品をお選び頂けます。

 

金属加工・鉱業

鉱業鉱業

金属加工・鉱業には、掘削・採掘における厳しい条件に耐性のある部品が不可欠です。LAPPでは、その機械・装置に使用される、堅牢で、耐油性、耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性をもつケーブル・ハーネス・ケーブルグランドなどをラインナップしています。

自動車生産設備

自動車生産工場自動車生産工場

自動車生産設備産業は、LAPPにとって重要な産業です。電線・ケーブル、産業用コネクタ、ケーブルグランド、コンジット、ハーネスを提供しています。耐油性、耐摩耗性(可動)、耐メカニカルストレス、耐熱など環境に応じた製品をお選び頂けます。

ロボットソリューション

自動車生産工場自動車生産工場

ロボット内のスペースがますます狭くなり、機械的負荷が大きくなるにつれて、エネルギー供給とデータ供給にも新しいアプローチが必要になっています。LAPPでは、標準品ばかりではなく、最適な曲げ半径と、機械的な影響に適した素材を使用して、お客様ごとに適切なケーブルを開発しています。

産業機械製造

産業用機械には、より強力な電力、大容量のデータ処理、また連続可動などをはじめ、耐久性及び信頼性も求められます。LAPPケーブル、ケーブルグランド、産業用コネクタ、ケーブルアクセサリの豊富なラインナップは、非常に過酷な環境にも耐える高レベルの性能・柔軟性・堅牢性を提供します。

モーターアプリケーション

モーターアプリケーションでは、ケーブルキャリアや多軸移動機器などの可動配線部分や、コンベヤなど固定配線用に最適なソリューションが必須です。LAPPでは、お客様のニーズや仕様にあった製品をご提案いたします。

マテリアルハンドリング(マテハン)

マテリアルハンドリングとは、製品や原材料などのモノのの保管・管理・運搬などを効果的に行うための技術」を指します。LAPPのプラグアンドプレイ・ソリューションは、マテハンにおける厳しい要求に対応します。

セメント・コンクリート産業

セメント産業の厳しい条件は、部品や材料に特別な要求をもたらします。LAPPでは、セメント産業向けの電線・ケーブル、産業用コネクタ、ケーブルグランド、コンジット、マーキングシステム、ツール&アクセサリーをご用意し、課題を達成しています。

繊維工業

繊維アプリケーションには、紡績機械、製織機、編機(メリヤス機)、加工機、仕上機、機械部品及びアクセサリ、ミシンから試験装置、包装機械、加工機械などがあります。LAPPでは、このような機械などに最適なケーブルやコネクタ製品やアクセサリ、電気的なソリューションを提供しています。