法人アカウント 新規登録方法

 

  法人アカウントでは、以下の機能をご利用いただけます:

 

1.1つの法人アカウントを複数のユーザーで使用可能

2.お支払方法:クレジットカード、銀行振込

3.製品登録リスト

4.ほしい物リスト

5.招待・紹介

6.会社組織の設定

7.ユーザー権限の設定

新規登録方法

① ご購入前に新規登録が必要です

② [法人アカウントを作成]ボタンをクリック。

③ 必須項目を入力し送信ボタンをクリック。 (別途 パスワード設定メールが届きます。)

④ 3件メールが届きます。そのうちの一つ [Lapp Japanへようこそ【パスワード設定】]のメールに記載されたリンクにより、パスワードを設定してください。

⑤ リンク先でパスワードを設定します。

お困りですか?

ご質問やご不明な点がございましたら

お気軽にカスタマーサービスまでお問い合わせください。

 

   03-4520-6245


sales@lappgroup.jp

カスタマーサポートカスタマーサポート

購入方法

① ウェブサイトの右上の検索バーに型番を入力し、製品を検索します。

② 製品をクリックします。

③ 製品詳細ページに富んだら、個数とメーターをカーソルで選択または入力します。

④ [カートに入れる]ボタンをクリック。

 

⑤ ページ右上のミニカートアイコンをクリックすると、カートの中の製品が表示されます。

⑥ [カートに進む]か、[レジに進む]をクリックします。

カートでは、送料や製品重量のご確認ができます。

⑦ 送料は、総製品重量により自動計算されます。

送料:

1) 1万円(税抜)以上、20kg未満は送料無料

2) 1万円(税抜)未満、20kg未満は送料1000円

3) 20kg以上は、総製品重量により送料が自動計算されます

4) 300kg以上の場合、別途送料がかかります

 

⑧クーポンコードをご利用の際には、クーポンコードを入力し、[適用]をクリックします。

⑨ すべて確認したら、レジに進みます。

⑩ お届け先を新規追加するか、または登録済みの場合は選択します。

⑪ [次へ]ボタンをクリックします。

⑫ 支払い方法を選択します。

1) クレジットカードをご利用決済(GMO) 

2) 商品出荷前銀行口座へお振込み決済

※クレジットカードの場合は、必須事項を入力します。

 

⑬ [注文を確定する]ボタンをクリックします。

⑭ ご注文が完了しました。ご注文確認メールが送信されます。

ページ右上の[レシートを印刷]をクリックすると、オーダー内容を印刷できます。