産業用イーサネットアンマネージドスイッチ ETHERLINE® ACCESS

LAPPの産業用イーサネットアンマネージドスイッチ ETHERLINE® ACCESSは冗長電源対応で、障害によるダウンタイムやデータ伝送障害などを防ぎます。また、保護等級IP30を誇り、メンテナンスフリーかつ低価格。RJ45 5/8ポートは、平均故障間隔 (MTBF)300年以上の耐久グレードです。

産業用イーサネットアンマネージドスイッチ【ETHERLINE ACCESS】産業用イーサネットアンマネージドスイッチ【ETHERLINE ACCESS】

冗長電源対応

入力電源24VDC~48VDCに対応し、 電源の障害によるダウンタイムやデータ伝送障害を防ぎます


保護等級:IP30

メタルハウジングを採用し、 空冷ファンレスのメンテナンスフリーの耐環境型


低価格で長寿命

低価格で平均故障間隔 (MTBF)300年以上の耐久グレードを備えた RJ45 5/8ポートを提供

【外形寸法・各部の説明】

ETHERLINE ACCESS U05T-2GEN

ETHERLINE ACCESS U08T-2GEN

 

⑴ 電源 1 LED

⑵ 電源 2 LED

⑶ 10/100Base-T(X)
Ethernet ポート

⑷ 10/100Base-T(X)
Ethernet ポート
接続状態 LED (緑色)

⑸ 10/100Base-T(X)
Ethernet ポート速度

⑹ アース取付ネジ

⑺ 電源接続端子台

⑻ DIPスイッチ

【基本機能及び仕様】

Type 型式 ETHERLINE ACCESS U05T-2GEN ETHERLINE ACCESS U08T-2GEN
型番 21700123 21700124
電源仕様 定格電圧 18-30VAC/12-48VDC 50-60Hz
入力電流 0.30A (最大) 0.40A (最大)
電源接続 4ピン5.08mm-端子ブロック
消費電力 3.4W (最大) 消費電力 4.6W (最大)
仕様 ハウジング ファンレスメタルボディー 
保護等級 IP30
取付 DINレール取付
重量 0.2Kg 0.3Kg
スイッチング パケットバッファー 1Mbit
MACテーブル 2K
インターフェイス ポート RJ45/5ポート RJ45/8ポート
スイッチ DIPスイッチ ブロードキャストストーム保護機能
使用環境 周囲温度 -10℃~+60℃
保管温度 -40℃~+85℃ 
周囲相対湿度 5%~95%(非結露)
標高 <2000m
規格認証 イーサネット規格 10/100Base-T (X) 
安全規格 UL61010
EMC EN55022/CISPR22 Class A 
EMI FCC CFR47 Part 15
EMS



 
IEC 61000-4-2 ESD:接触放電:6kV / 気中放電:8kV
IEC 61000-4-3 RS:10V/m(80Mhz – 2GHz)
IEC 61000-4-4 EFT/Burst:電源ポート:2kV / データポート:1kV
IEC 61000-4-5 Surge:電源ポート:1kV / データポート:1kV
IEC 61000-4-6 CS:10V(150 kHz – 80 MHz)
耐振動 IEC 60068-2-6
耐衝撃 IEC 60068-2-27
落下 IEC 60068-2-31

【関連商品】

RJ45-メタルコネクタ
EPIC® AX RJ45 Cat.6A


● ストレート /アングル 0°/90°/180°/270°)タイプ   ケーブルグランド付バージョン有。
● 結線 T568A/T568B/PROFINET
● Cat.6A 10ギガビット対応

ケーブル
各種イーサネットケーブル
Cat.5からラインアップ


● 各種LANケーブル
● 産業用イーサネットケーブル
● Cat.5~Cat.6A

パッチケーブル


● 各種産業用イーサネットパッチケーブル
● LANケーブル

本ページのPDFは以下からダウンロードいただけます。

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。