世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

オートメーション エンジニアリング

工業機械や機器配線では、オートメーションが重要性を増しています。そんな中Lappは、その最先端を走っています。

厳しい工業環境と現代的なオフィス通信の間をつなぐ普遍的で信頼できるデータ送信を求める声が高まる中、Lappグループは、UNITRONIC®およびETHERLINE®製品ラインを組み合わせ、ソリューションを提供しています。また、丈夫で長持ちするケーブルに加え、M8、M12、RJ45コネクタや、EPIC®データD-Subコネクタなど、さまざまな接続部品もご用意しています。

弊社開発部門のたゆまぬ努力と研究の結果、Lappはこうしたコネクタを中心サービスとして、常に開発の最先端を走っています。

お客様にとってのメリット: Lapp 1社でワンストップですべてを提供いたします!

Lappは、バスやネットワークケーブルから、関連コネクタやプラグ、そしてアクティブバスモジュールやネットワーク管理システムに至るシステムソリューション全体をお客様に提供します。

FieldBusシステム

制御システムや自動化システムは、バス接続されたインテリジェントデバイス経由で通信し、生産ライン上のデバイスとシステム上の他のデバイスが賢く「連絡」できる体制を実現します。こうしたインテリジェント デバイスは、パフォーマンスの高いFieldBusケーブルや、時には双方向通信に対応したツイストペアバスケーブルを通り、バスシステム全体で通信を行います。詳しくは、FieldBusシステムのページをご覧ください。

産業イーサネット

最近では、イーサネットベースのオフィスネットワークや産業用装置の高いデータ転送速度によって生じるメリットをいかに活用するかについて、さらに研究が進んでいます。キーワードは「産業イーサネット」です。詳細については、産業イーサネット/オフィス イーサネットのページをご覧ください。