Lappgroup

新登場 EPIC® DATA CCR

作業現場で使用可能なネットワークケーブル用 カプラー

お客様のデータ通信を保護

ネットワークの稼働を妨げない組み立てが
簡単なソリューション

革新的ソリューションの EPIC® データケーブルカプラーを利用すれば、稼働中の施設や現場のネットワークケーブル同士をすぐに接続できます。IDC(絶縁変位コネクタ) 技術を活かした現在施工を可能にする設計で、特別な工具なしでご利用いただけます。

  • ネットワークケーブルの破損を素早く修復
  • 耐久性に優れた堅牢な設計 (耐振動性、と保護等級IP67)
  • 2種類の製品をラインアップ:
    • 最大10Gbit、Cat.7A対応産業用イーサーネットケーブル向け
      - EPIC® DATA CCR FA(品番:21700623)
    • PROFIBUS、CAN BUS、センサーアクチュエータケーブル向け
      - EPIC® DATA PB/SENSOR/CAN(品番:21700641)
  • ネットワークケーブル同士の接続や、延長
  • EMC対策がされており、信号ロスを完全防止
  • 優れたコストパフォーマンス

特殊工具なしで簡単に取り付け可能


ケーブルペアを中にしてスタッ
ファーキャップを差し込みます。

色分けに従ってケーブルをスタッフ ァーキャップのスロットに挿入します。

ハウジングエッジ面に揃え
てケーブルをカットしたら、
ネジをコネクターハウジング
に合わせてきつく締めます。

EPIC® DATA PROFIBUS/CAN/センサー CCR

工業向けの設計 - 金属製、ポケットに入る手頃な手のひらサイズ、耐振動性、IP67

ケーブルの詳細なセットアップ方法については: ここをクリック

無料デモの申し込み

下記情報をご記入ください

EPIC® DATA CCR FA (品番 21700623)

ケーブルカプラーラウンド

仕様
保護等級
IP 67
使用温度範囲 (設置後)
プラグ / ソケット: -40℃~85℃

特徴

  • 現場施工可能なCat.7Aネット
    ワークケーブル対応カプラー
  • 丸形で小型設計
  • 10Gbit通信対応
  • 亜鉛ダイキャスト、グレーハウジング

メリット

  • 耐久性に優れ、堅牢な耐振動設計
  • 産業用途に最適
  • AWG24/7~AWG22/
    7およびAWG22/1に対応

準拠規格

  • Cat.7Aケーブル接続時、
    最大1000MHzのクラスFAに適合
  • カテゴリ準拠のデータ送信、
    7A acc. から ISO/IEC 11801 準拠

EPIC® DATA PB CCR (品番: 21700641)

センサー / PROFIBUS / CANケーブル対応丸形カプラー

仕様
材質
接点: CuZn
接触面: Ni/Au
ローレット: 亜鉛ダイカスト、ニッケルメッキ
グリップボディ: 亜鉛ダイカスト、ニッケルメッキ
保護等級
IP65/IP67
温度範囲 (施工後)
プラグ / ソケット: -5℃~+50℃
定格電流 (A)
4A
 

特徴

  • 現場施工を可能にするネットワーク
    ケーブル用 カプラー (5ピン)
  • PROFIBUS、CAN BUS、およびセン
    サーアクチュエータ配線システム対応
  • 丸形で小型設計
  • コア外径0.75~2.0 mmに対応
  • EMC対応

メリット

  • IDC技術で施工時間を短縮
  • 信号のロスがないEMC対応
  • 耐久性に優れ、堅牢な耐振動設計

主な用途

  • 設置済のケーブルの延長向け
  • 破損したケーブルの保守・修理

お問い合わせ先: Eメール Campaign.LJP@lappgroup.jp 電話: 03-4520-6245