Lappgroup

EPIC® DATA CCR 介绍

可现场安装的网络数据电缆连接器

保护您的 数据连接

使用简单易行的解决方案确保设备的正常生产和运行。

EPIC®数据电缆连接器是一个创新的解决方案, 它可以在现场或车间迅速连接两根网络数据电缆。同时它采用绝缘位移连接技术(IDC),专为现场使用设计,无需特殊工具。

  • 即刻为您修复破损的网络数据电缆
  • 坚固耐用的工业设计 - 抗振且满足IP67防护等级
  • 提供两个可选型号:
    • 用于Cat.7A工业以太网电缆,最高10 Gigabit传输速度
      - EPIC® DATA CCR FA (物料号: 21700623)
    • 用于PROFIBUS,CAN BUS,传感器执行器电缆
      - EPIC® DATA PB/SENSOR/CAN (CCR 物料号: 21700641)
  • 连接和延长两根网络数据电缆
  • EMC屏蔽可以保证信号质量无损失
  • 可重复使用

装配简便,无需特殊工具


将螺帽滑动至对绞线表面

根据颜色代码将芯线插入螺帽的槽中

将露在外壳边缘的芯线剪平后,
对齐并将螺帽和连接器外壳拧紧即可

EPIC® DATA PROFIBUS/CAN/SENSOR CCR

专为工业应用设计 - 全金属,体积小,易于使用 - 便携式尺寸,抗振,IP67防护等级

更详细的操作指南 请点击

申请免费演示

请在下方留下您的详细联系方式

EPIC® DATA CCR FA (物料编号: 21700623)

圆形电缆连接器

技术参数
防护等级
IP67
环境温度 (使用温度)
插头/插座: -40°C ~ +85°C
产品特征
  • 适用于最高Cat.7A的数据电缆,
    可实现现场装 配的电缆连接器
  • 简洁圆形设计
  • 适用于10 Gigabit以太网
  • 锌合金压铸,灰色外壳
优势
  • 坚固耐用,抗振设计
  • 适合工业应用
  • 采用绝缘位移链接技术,适合直径
    AWG24/7 ~ AWG22/7、AWG22/1
参考规范/认证
  • 连接Cat.7A电缆,符合FA等级,
    最高达1000 MHz
  • 数据传输符合Cat.7A标准,
    参照ISO/IEC 11801
  • 符合7A,参照ISO/IEC 11801

EPIC® DATA PB CCR (物料编号: 21700641)

圆形电缆连接器,屏蔽型,适合传感器/PROFIBUS/CAN电缆等

技术参数
材质
触针: CuZn
接触面: Ni/Au
滚花: 压铸锌合金,镀镍
握体: 压铸锌合金,镀镍
防护等级
IP65/IP67
环境温度 (使用温度)
插头/插座:-5°C ~ +50°C
额定电流(A)
4A
产品特征
  • 可用于现场安装的5芯数据电缆连接器
  • 适用于PROFIBUS,CAN BUS,
    传感器执行器布线系统
  • 结构紧凑,圆形设计
  • 用于芯线直径0.75 ~ 2.0 mm
  • EMC屏蔽
优势
  • IDC连接技术,有效减少装配时间
  • 360°屏蔽,实现最佳EMC防护
  • 坚固耐用,抗振保护设计
应用范围
  • 延长现有电缆
  • 作为修复破损电缆系统的工具

电子邮箱:marketing@lappgroup.com.cn 电话:+86-21-6440 0833